致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AP系列FX适配器卡条LC双工
AP系列FX适配器卡条LC双工
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室
总高度
32 mm
总长度
155 mm
前端连接
嵌入式
端接类型
前端
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
ISO/IEC合规性
ISO 2768-1
相关零件
FiberExpress机架安装配线架,FiberExpress壁挂配线架
备注
适配器颜色为蓝色表示SM,绿色表示SM/APC;米色代表MM普通,水蓝色代表MM OM3,紫色代表MM OM4。
更新和修订
修订编号:0.32 修订日期:10-23-2025