产品编号: XHD1AUW076T4AA

XHD 1U 斜角配线架 76P 预接线端子 OM4(白色)

XHD 1U 斜角配线架 76P 1 托盘预端接 BASE-12 OM4 AQUA,A 型,白色饰面(黑色 LC 适配器)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OM4 12

重量

7.6 lbs

总高度

1.72 in

总宽度

19 in

总长度

18.3 in

最大容量

144 个终端 (LC)、8 个终端 (SN)

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material Color Type
Patch Panel Aluminum
Cable Tray Assy Steel/Aluminum
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female ( Max IL: 0.20 dB ) ( Min RL: -25 dB )
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex ( Max IL: 0.15 dB ) ( Min RL: -25 dB ) - SN Duplex

极性识别

A型

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝(12-24)、螺丝(10-32)、魔术贴扎带、安装指南

包装

单独纸板箱包装。

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:05-05-2026

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:05-05-2026


资源

Resources