致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX UHD 配线架外壳 4U
FX Ultra HD 4U 配线架外壳,16 个插槽,空。 提供黑色或钛色饰面
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
18 lbs
总高度
7 in
总宽度
19 in
总长度
17.54 in
前端连接
静态FX UHD / 1英寸拉出式FXU
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
螺丝(12-24);螺丝(10-32);扎带;卷绕式锁扣;魔术贴绑带;蓝色线材标记卡;识别标签;安装指南
相关零件
FiberExpress超级和超高密度超级框架和接线盒
包装
单独纸板箱包装
备注
欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 安装指南:PX105678。
更新和修订
修订号:0.306 修订日期:03-11-2026