产品编号: FCSU06SBMM

FX 超级接线盒 OS2 06P MPO-12(M)

FX ULTRA 卡带,OS2 6 端口,MPO-12(公头),SC/APC 单工,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FCSU06SBMM

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.657 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

最大容量

12 根纤维

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 MPO Male
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side SC/APC Simplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side MPO-12 Male 0.35 dB -60 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

请参阅磁带背面的标签,了解适当的前端口号配置

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型
FCSU06SBMM 绿色 SC/APC单工