产品编号: FCSU12LAMF

FX Ultra 盒式磁带 OS2 06P MPO-12(F)

FX ULTRA 卡带,OS2,12 端口,MPO-12(母头),LC 双工/APC,A 型,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FCSU12LAMF

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.50 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

9.08 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工/APC 端口

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

极性识别

A型

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.25 dB -60 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX 超高清 & FXU 配线架、FX 尾纤、FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.252 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.252 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 极性识别
FCSU12LAMF 绿色 LC/APC 双工 A型
FCSU12LAMF1G 绿色 LC/APC 双工 A型替代