产品编号: FX ECX模组SM LA

FX ECX模组单模LC双工APC

FX ECX 帧单模 LC 双工 APC。 有多种端口数量可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、 数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.2 lbs

总高度

1.3 in

总宽度

6.34 in

总长度

2.890 in

总体深度

1.39 in

最大容量表

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 6 Fibers 3 LC Duplex/APC Ports

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FX ECX配线架, FX 尾纤, FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

备注

有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组([email protected])或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量
FFSX03LA 蓝色 LC/APC 双工 3 端口
FFSX06LA 蓝色 LC/APC 双工 6 端口
FFSX08LA 蓝色 LC/APC 双工 8 端口
FFSX12LA 蓝色 LC/APC 双工 12 端口
FFSX16LA 蓝色 LC/APC 双工 16 端口