产品编号: LF2SLD96B

2U 48 双工 LC-PC(96 芯光纤)OS2 配线架,带熔接托盘

2U 48 双工 LC-PC(96 芯光纤)OS2 配线架,带熔接托盘

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于骨干网、电信机房、主配线室和数据中心的 Fiber Express 解决方案

总高度

3.45 in

总宽度

19 in

总体深度

12 in

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装

重量

8 kg

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Strip Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Blue
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel with 96 nos 2M Pigtails loaded to adapters
Auxiliary Accessories Velcro Straps, Fiber Fusion Protector Sleeve, Fiber protection tube, Jubilee Clamps

最大容量

48 个 LC 双工适配器(96 个端口)

线缆类型

OFNR

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

液晶-聚碳酸酯

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:07-12-2022

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:07-12-2022


资源

Resources