致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: KEYCONNECT DG SURF适配器盒
KeyConnect双联表面适配器盒
总高度
4.5 in
总宽度
4.60 in
总体深度
1.89 in
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.26 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
KeyConnect
连接器/硬件保持
20 lbs
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
双国家标准认证
相关零件
兼容KeyConnect型面板
随附零件
双面胶泡沫垫,木螺丝
更新和修订
修订号:0.412 修订日期:02-20-2026