致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MEDIAFLEX SG适配器盒
MediaFlex 表面适配器盒,单组
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400、1200、光纤和同轴电缆的各种模块。
总高度
4.62 m
总宽度
3.14
总体深度
1.75
前端连接
嵌入式
包装
塑料单独收缩包装
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
Mediaflex
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
兼容MediaFlex面板
随附零件
粘性泡沫胶带,安装指南
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX102064 或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订号:0.75 修订日期:02-20-2026