产品编号: APC1172A44100D9M

1172A 麦克风线,直式立体声插头,音频跳线

1172A 麦克风线,直式立体声插头,音频跳线

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

内屏蔽

Type Coverage [%]
Braid 95%

包装

产品使用透明塑料袋单独包装

材料

Description Material Type
Connector Nickel contacts Bantam(TT) 4.4mm plug

线缆类型

星型四麦克风线 (1172A)

工作温度范围

-10℃ 至 +60℃

最大推荐拉力

37 lbs

最小弯曲半径(整体线缆)

2 in.

相关零件

Belden 的 A PNS1 048 和 A PNS10 96 音频配线架

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 颜色 长度
APC1172A44100D9M 黑色 0.9 m
APC1172A44102D0M 黑色 2.0 m

资源

Resources