致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 10GX F/UTP CMR 尾纤
10GX F/UTP CMR 尾纤
适合应用
IBDN 屏蔽系统 10GX、TIA 6A 类、ISO EA 级、10GBASE-T
总对数
4
标称总直径
0.275 英寸
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
最小弯曲半径(整体线缆)
2.400 英寸
插头/插孔兼容性
RJ45
UL等级
立管
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
6A 类 - TIA 568-C.2,EA 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2
其他标准
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7
环境空间
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
10GX 屏蔽模块化插孔和耦合器、10GX 屏蔽配线架、10GX IDC 块
标签
Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长
更新和修订
修订编号:0.232 修订日期:05-10-2023