致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ORD04-04YLC
带盖光纤线槽直管,100mm x 100mm,黄色
环境空间
室内
适合应用
基础设施 & 电缆布线。
总高度
100 mm
总宽度
总长度
2 m
工作温度范围
-20°C 至 +70°C
储存温度范围
-25°C 至 +70°C
备注
本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 标准管道颜色为黄色,可根据要求提供橙色或黑色等其他颜色选项。 湿度(R.H):5%~90%
更新和修订
修订编号:0.12 修订日期:04-22-2024