致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ORMTV41
光纤滚道 M14 螺纹杆 x 2EA,长度 1000 毫米
环境空间
室内
适合应用
基础设施 & 电缆布线。
总长度
1000 mm
工作温度范围
-20°C 至 +70°C
储存温度范围
-25°C 至 +70°C
备注
本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 湿度(R.H):5%~90%
更新和修订
修订编号:0.8 修订日期:04-22-2024