致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 尾端-拼接套件
尾端-拼接套件 - UL分类,用于通用型和Telco型
优势
将两段跑道端对端连接起来。, 适用于实心钢和管状钢 1.5" x .375" ., 采用 Belden 正在申请专利的快速粘合系统。
特点
正在申请专利的Belden快速粘合系统
环境空间
室内
表面处理
黑锌 & 粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
1.0 磅
随附零件
套件包含:(4)接合板、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉、(2)3/8"-16 修边头螺栓;(2)3/8"-16 六角螺母。
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.101 修订日期:11-14-2022