产品编号: XWR-3619-18

Belden外开式壁挂机架

Belden 旋转式机架,36 英寸壁挂式机架,带 19 英寸安装导轨

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

两种壁挂机架供选择:狭窄空间中铰链外开式后门

环境空间

室内

材料

机架单位

19U

总宽度

19.75 in

总体深度

18.0 in

荷载容量

100 磅

导轨螺纹

10-32

表面处理

黑色中等质地粉末涂层饰面

材料

颜色

黑色

重量

30 磅

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:05-31-2024