产品编号: 5584G1

安全 & 声音,#22-1pr, #22-2pr TC,屏蔽对,CM,防水

安全 & 音响线,额定 -CM,1-22 AWG 实心镀锡铜对,带 PVC 绝缘和 Beldfoil® 屏蔽,2-22 AWG 实心镀锡铜对,带 PVC 绝缘,内部和整体防水胶带,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & White, Black & Green

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Blk/Red Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (Solid) TC

内部屏蔽表注释

隔水带

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.283 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.283 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 20.6 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 58.6 pF/ft (192 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC
Pair(s) 20.6 Ohm/1000ft (67.6 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.83 in (71.9 mm) 2.83 in

最大拉伸张力

59 lb (27 kg)

线缆毛重

31.7 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.306 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.306 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5584G1 0101000 黑色 612825164708
5584G1 0081000 灰色 612825164685 C

资源

Resources