产品编号: 8763

音频、控制和仪器仪表,1 对 20 AWG,屏蔽;1 根导体 20 AWG 非屏蔽

1 对 20 AWG,1 根 20 AWG 导体,绞合 (7x28) TC,聚乙烯绝缘,导线成缆,Beldfoil® 屏蔽如前所述(100% 覆盖率),20 AWG 绞合 TC 排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.066 in (1.7 mm) Shielded: Black & Red
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.066 in (1.7 mm) Unshielded: Clear

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Conductor(s) No Shield

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0275 in (0.699 mm) 0.21 in

线缆外廓直径(标称)

0.21 in.

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 9.1 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 62 Ohm 3.9 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 9.1 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 7.52 Ohm/1000ft (24.7 Ohm/km) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

最大拉伸张力

50 lb (23 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺

环境适应性

耐日光性

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Beldfoil 屏蔽仅适用于红色和黑色对。 透明导体未受屏蔽。

更新和修订

修订编号:0.362 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.362 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8763 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825216193 C

资源

Resources