致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9BH2-121004
基本型、标准型、30A、120V、水平型、(12)NEMA 5-20R、断路器、10 英尺电源线(带 L5-30P)、黑色粉末涂层
产品概述
Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。
环境空间
室内
配电类型
基本 (B)
环境监测
否
总高度
17.0 in
总宽度
总体深度
6.50 in
安培/伏特
30/120
安培/相位
30
减额功率 (kW)
2.8
换向开关
断路器/开关组合
插头类型
L5-30P
插座总数
12
插座类型/数量
5-20R/12
热断路器
磁性
线长
10 ft
安装类型
水平
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
8.0 磅
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.30 修订日期:05-31-2024