致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 两件式斜角面板
KeyConnect (86x86mm) 模块化插座面板,铜质,斜角,优质两件式
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1206 的各种模块
总高度
86 mm
总宽度
总体深度
37.68 mm
前端连接
斜角
包装
塑料袋单独包装。
连接器系统兼容性
KeyConnect
插头/插孔兼容性
RJ45
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
UL阻燃性
UL-94V0
相关零件
与 UTP KeyConnect 和 UTP & Shielded REV Connect 多媒体模块兼容,适用于 10GX、CAT6+ 和 CAT5E。
更新和修订
修订号:0.50 修订日期:02-20-2026