致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FD3H0125G
FX 室内/室外重型松套管 OM3 12 芯 OFCR 波纹钢带铠装子单元 (12F) 凝胶黑色
适合应用
室内/户外
光纤类型
OM3
光纤芯直径
50/125 厘米
纤维缓冲材料
松套管 - 凝胶填充
光纤数
12
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
1
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in (2.8 mm)
中央力量杆件类型
GRP
缆芯阻水
隔水胶带
材料
PVC - 聚氯乙烯
颜色
黑色
内护套撕裂绳数量
2
铠装类型和材料
CST - 波纹管钢带
护套材料
热塑性塑料
名义值 直径
.51 (12.9)
外部护套颜色
外部护套撕裂绳
安装时的最小弯曲半径
20x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
15x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
300 lbf (1300 N)
操作时最大抗拉强度
100 lbf (440 N)
抗压性
440
线缆毛重
17 磅/1000 英尺(25 千克/公里)
安装温度范围
-30C 至 +60C
工作温度范围
-40C 至 +70C
储存温度范围
-40C 至 +80C
环境适应性
阻燃性/遇火反应
OFCR
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-104-696
更新和修订
修订编号:0.82 修订日期:09-07-2025