致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FDSB006LB
FX 室内/室外 OS2 分支 6 芯 LSZH 子单元 (2.0MM) 黑色护套
适合应用
水平主干网
光纤类型
操作系统 2
光纤芯直径
8.2/125 厘米 µm
光纤直径
250 µm
纤维缓冲材料
LSZH - 低烟无卤(阻燃)
光纤缓冲器直径
900 毫米 µm
光纤数
6
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
每个亚单元光纤数量
1
亚单元隔水
隔水芳纶纤维
亚单元直径
0.078 in (2.0 mm)
纤维亚单元强度构件
隔水芳纶纱
中央力量杆件类型
上护套型GRP
芯包材料
隔水带
缆芯阻水
隔水胶带
加强构件
护套材料
名义值 直径
0.358 in (9.1 mm)
外部护套颜色
黑色
外部护套撕裂绳
2
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
1330 N (300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N (90 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
20 lb/kft (30 kg/km)
安装温度范围
-20°C 到 +70°C
工作温度范围
-40°C 至 +70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外、耐晒、埋设
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
OFNR、FT4
ICEA合规性
S-104-696
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-104-696
更新和修订
修订编号:0.63 修订日期:09-07-2025