致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FSNS6RCAPL-25
ProSNS RG6 Plenum RCA 连接器,非盲入口,聚合物压缩套管,易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个
适合应用
闭路电视、监控摄像头、视频
包装
25 包
件数
1
电气特性说明
盐雾:通过 1,000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,RFI 屏蔽:-85 dB 典型值(60% 粘合箔)
工作温度范围
-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)
连接器系统兼容性
同轴
连接器接口类型
RCA
公母
公头 - 插头
连接器系列名称
ProSNS
色带
绿色
锁定
否
工具兼容性
CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596(压缩), PSA59/6(剥线)
端接类型
压缩
线缆中心导体直径限制
.0399 - .0418 英寸
线缆电介质直径限制
.165 - .172 英寸
线缆外部护套直径限制
.220 - .250 英寸
线缆插入力
最大 20 磅
线缆保持力
40 磅。每个 SCTE IPS 的最低值 SP-401
RG型
6
串行型
欧盟CE标志
是
专利
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。
更新和修订
版本号:0.49 版本日期:02-20-2026