致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: M-SFP-TX/RJ45 收发器
***不再可用*** SFP TX 千兆以太网收发器,用于千兆以太网插槽,1000Mbits/s 全双工自动负向,包括自动交叉
类型
M-SFP-TX/RJ45
名称
端口类型和数量
1 x 1000BASE-T,带 RJ45 插座
双绞线(TP)
0-100 m
多模光纤 (MM) 50/125 µm
无
多模光纤 (MM) 62.5/125 µm
工作电压
通过交换机供电
功耗
1 W
工作温度
0-+60 °C
最低储存温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
14 mm x 14 mm x 70 mm
重量
40 g
安装类型
SFP插槽
知识产权保护等级
IP 20
IEC 60068-2-6 振动
1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟
IEC 60068-2-27 冲击
15g,持续时间 11 ms,18 次冲击
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)
6kV 接触放电,8kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 伏/米(80-1000 兆赫)
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)
2kV 电源线,1kV 数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1kV 数据线
EN 61000-4-6 传导免疫
3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)
EN 55032
EN 55032 A级
FCC CFR47 第 15 部分
FCC 47CFR 第 15 部分,A 类
工业控制设备的安全性
cUL 60950-1
更新和修订
修订编号:0.38 修订日期:06-19-2023