致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: REVConnect 斜角面板 48P
REVConnect 配线架,空,斜角,2U,48 端口
适合应用
用于REVConnect模块化插孔
总高度
3.470 in
总宽度
19.000 in
总体深度
5.830 in
前端连接
斜角
包装
单独纸板箱包装。
重量
2.380 lbs.
最大容量
48 个连接器
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
KeyConnect
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
适合性 - 室内
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect 模块化插孔、REVConnect 10GXS、10GXW、3600、2400、1200 系统
随附零件
4 个框架;4 个透明窗口;1 张标签卡;1 个后部电缆管理条;4 个螺钉(10x32);4 个螺钉(12x24);2 条 Velcro 绑带;2 本安装指南(英语和法语)
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520,或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订版本号:0.65 修订日期:12-03-2025