致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: WireNet通用面板
WireNet 24 端口通用非屏蔽/屏蔽面板,1U,空
适合应用
水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 5e、6 和 6A 类应用,例如:10GBase-T(万兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM
总高度
45 mm
总宽度
483 mm
总体深度
113 mm
前端连接
嵌入式
包装
单独盒装
最大容量
24 个连接器
介电强度
1,000 V RMS @ 60Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 m-Ohm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
Keystone
插头/插孔兼容性
RJ45
端接类型
通用 T568A/B
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017;TIA 568-C.3
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
WireNet护套(CU-J....)和跳线(CU-LP....)
更新和修订
修订编号:0.32 修订日期:11-14-2024