产品编号: BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65
支架安装,3x3,5GHz,7dBi
定向、平面、线性极化 Wi-Fi MIMO 天线,IEEE 802.11,3 x 3 MIMO,带 3 个尾纤端口,WLAN 5 GHz 频段 5.15 至 5.935 GHz,适用于室外或室内应用 IP66 / 67。包括墙壁和桅杆安装套件。 包含 SMA 适配器。
-
上架时间:
全球
-
状态:
可用性有限/被动
规格
产品生命周期
无线电技术
模块
环境条件
可靠性
适合性
其他说明
历史
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information