随着工业领域快速迈向数字化,将现代技术融入关键基础设施的重要性从未如此重要。处于这一技术变革前沿的是 能源变电站自动化系统,它是高效、可靠和安全的电网运行的支柱。变电站自动化不仅仅是一种渐进式的改进,而是一项革命性的进步,它显著提高了电网的性能和管理。
投资建设数字化变电站自动化系统将是公用事业公司进行数字化转型的基础。
下图说明了最新变电站系统向数字化变电站的演变过程,以及在不同操作层面的演变情况。数字变电站 2.0 是我们 Belden 专家提出的未来概念,它表明用合并单元替换有线连接会对流程和间隔层产生巨大影响,从而简化电气和工程设计。
向 数字化变电站 2.0 的演进不仅仅是一次技术升级;这是一场变电站运行方式的革命,与传统的模拟变电站相比具有无数优势。
数字化变电站的优势 有很多,从提高运行效率和可靠性到显著降低成本和增强安全措施。 数字化变电站可以实现远程监控和控制,减少了现场实际存在的需要,而现场实际存在既危险又昂贵。此外,数字变电站生成的详细实时数据支持预测性维护策略,有助于避免故障发生并延长关键基础设施的使用寿命。
准备好了解有关数字变电站和互联能源解决方案的更多信息了吗?
数字变电站自动化系统特色产品
相关资源