注意:本博客中的内容特定于亚太地区。
随着全球人口不断增长,城市建设不断兴起。因此,高层建筑、购物中心、学校、地铁站、机场、体育中心、展览中心和医院等高占用率设施的数量也在增加。这些因素加在一起会加剧火灾的风险。
近年来,我国 火灾事故呈逐年上升趋势,部分火灾发生在人口密集地区或设施内,造成重大人员伤亡和财产损失。通过研究这些事件的原因,行业专家正在学习如何帮助防止将来发生类似事件。
B1级阻燃线缆的防火作用
高层建筑中的可燃材料应用需要B1级阻燃线缆提供的阻燃性能。
这些阻燃线缆设计用于亟需消防安全的环境。
中国标准 GB 31247-2014《铜缆和光缆燃烧性能分级》规定了电缆’的性能:
- 燃烧热值
- 燃烧增长率指数
- 火焰蔓延
- 峰值热释放速率
- 峰值产烟率
- 烟密度
- 总热释放量
- 总热释放率
- 产烟总量
- 垂直火焰蔓延
根据阻燃性能,线缆分为四个等级:
- A级:不易燃铜缆或光缆,相当于金属护套铜缆或光缆
- B1 级: 阻燃 1 级铜缆或光缆,相当于低烟无卤铜缆或光缆
- B2 级: 阻燃 2 级铜缆或光缆,相当于低烟低卤铜缆或光缆
- B3 级: 普通铜缆或光缆
此外,GB 31247-2014 还根据绝缘材料在燃烧测试期间形成的最终产品评估了三个附加特性:
- 燃烧液滴/颗粒(d)
- 烟雾毒性(t)
- 腐蚀性(a)
在评估了上述四个阻燃等级后,确定了进一步的线缆性能分类。
在性能方面,B1级脱颖而出
阻燃等级有很多种,其中 B1 级最为突出。原因如下:’B1 级电缆在明火或高温条件下极难着火或燃烧。其保温材料更难碳化,燃烧过程中和燃烧后释放的有害物质更少。
而且,当火源移开或熄灭后,B1 级电缆的燃烧和微燃现象很快停止,因此,从耐火性能上来说,B1 级电缆可以与钢筋、水泥并列为耐火材料。
在谈到电缆在火灾中的表现时,B1 级也比通用阻燃性能更为全面。它不仅考虑电缆’其不仅具有防止和延缓燃烧的能力,还具有绝缘材料的低烟和零卤特性。
此外,B1级线缆还考虑了燃烧后的热辐射性能,点燃能力和有害物质的排放,以及评估有毒物质对人的影响。
B1级线缆应用的定义
随着人口稠密的现代化设施的要求变得更加详细和标准化,更多高性能、阻燃的B1级线缆正在应用此类项目。
根据 GB 51348-2019中华人民共和国住房和城乡建设部《民用建筑电气设计标准》’中华民国境内,对 B1 级电缆的应用有明确的定义。
民用建筑中的电源线缆
为了 公共建筑 高度超过 100m 时,应选用燃烧性能为:
- B1级或以上
- t0 烟雾毒性
- d0 的燃烧液滴/颗粒
裸露的电线和电缆 避难层(房间) 应选择燃烧性能不低于:
- B1级
- t0 烟雾毒性
- A级线缆
对于金融大厦、省级配电建筑、省(市)级广电大楼、电信大楼、高人流量建筑等1层高层商业建筑,应选用具备以下阻燃性能的电线和线缆:
- B1级
- t1的烟雾毒性
- d1的燃烧液滴/颗粒
民用建筑结构化布线系统中的通信线缆和光纤
等级高于B1的通信线缆或光纤应当应用于具有以下特征之一的公共建筑 的垂直应用:
- 高度等于或高于 100 米
- 高度小于 100 米但等于或高于 50 米
- 建筑面积大于 10 万平方米
- B级或更高级别的数据中心
对于重要公共建筑,应当在水平应用中应用等级高于B1的通信线缆或光纤。
用于自动火灾报警系统的线缆
报警总线线缆应选择B1级电线和线缆,以支持人口密集地点疏散路线中的自动火灾报警系统。
B1级线缆开发领域的先驱
B1 级考虑了人身和财产的安全。已成为建筑行业的新趋势,得到行业专家的高度认可。
Belden 自豪地成为 B1 级电缆开发的先驱,提供 B1 级阻燃控制和电力电缆以及 B1 级阻燃耐火电缆。
Belden 是第一家开发出 B1 级阻燃 6 类和 6A 类网线的制造商,它将出色的数据传输能力与极高的阻燃性和环保性能融为一体。
相关链接:
作者简介
Andy Zhu
离散自动化高级解决方案顾问
朱安迪是百通中国区高级解决方案顾问,专注于离散自动化、轨道交通、机场等行业的工业电缆解决方案和技术的支持与研究。 他于 2017 年加入百通,拥有 23 年的电缆行业工作经验,对电线电缆解决方案的开发和技术有着深厚的经验和理解。