案例分析

迪比克县新型PoE LED照明系统由Belden提供技术支持

Belden

空杜比克县拥有保存完好的建筑和住宅,包括一条焕然一新的大街。1891 年建成的县法院是美术学院派建筑的典范,已被列入国家史迹名录,是杜比克市中心的重要地标。

实施必要的改进同时保护遗址的历史性质是同样重要的目标。为了有机会降低高达 20% 的能源成本,该县向 Belden 寻求针对其新选择的以太网供电 (PoE) LED 照明系统的布线基础设施解决方案。

 

项目要求

迪比克县法院案例研究布线

新的照明系统需要可靠的类别电缆,以确保长距离的性能。旧站点的布线可能很复杂,需要替代路线和更长的线路。尽管法院已是历史遗迹,但仍在积极运作,不容拖延。布线工作将在周末完成,需要高度可靠、快速安装的解决方案。

 

据杜比克县 IT 主管 Nathan Gilmore 称, “在 IT 领域进行故障排除时,很少有根本原因可以立即消除。其中之一就是布线系统。”

 

消除布线系统故障点的能力是确保任何故障排除都能集中在软件、设备或交换机上的关键要求。如果对布线解决方案没有信心,解决问题就会变成一项漫长的工作,涉及延迟、断开连接、性能或数据损坏等问题。

“我不需要购买 Belden 来支持 PoE 照明系统。我对建立这种伙伴关系充满信心。我知道该产品线非常可靠。”

Nathan Gilmore,迪比克县IT主管

 

解决方案

部署了多种解决方案来支持采用以节点为中心的设计和 IntelliDrive 节点设计的选定 GENISYS 照明系统。PoE LED 系统的电力由连接到分类电缆的交换机提供,这些电缆通向节点,每个节点最多支持 8 个设备。所有装置、控制组件和第三方设备也连接到 IntelliDrive 节点。

 

迪比克县法院案例研究安装

小直径 10GXS CAT 6A 电缆 可确保:

  • 更快 & 更简化的安装
  • 长距离的性能保证
  • 可靠的系统联网
  • 节省 25% 空间 & 重量 

对于传统照明系统,安装人员必须铺设导管、放置接线盒、拉 12 AWG 电线等等。简单的低压 PoE 系统安装是通过用新的灯具和 IntelliDrive 替换现有的灯具和 110V 接线并运行 Belden Cat 6A 电缆来完成的。

 

在项目中期引入了 Belden’的 REVConnect 连接系统 ,以进一步简化端接。REVConnect 具有通用端接核心,对所有 CAT 5e、6 和 6A RJ45 连接采用单一端接方法,从而节省 30% 至 60% 的端接时间。

 

迪比克县法院案例研究机架

杜比克县法院案例研究安装杜比克县法院案例研究布线

 

成果—降低成本 & 提高效率

迪比克县法院案例研究机架

借助 Belden’ 的解决方案支持 PoE LED 照明系统,杜比克县团队有信心 如果将来出现问题,电缆 系统可以被排除为可能的故障点。

  • 节省高达 20% 的能源成本
  • 借助网络管理的照明系统,未来的故障排除将大大简化
  • 按时交付,项目实施期间不占用公共服务时间
  • 无需金属基础设施,减少对环境的影响 & 100% 可回收装置