发光的光轨环绕着这座智慧城市。 (3D 渲染)

我们将把 Belden 的专业知识带到 2025 年罗克韦尔自动化博览会

在这个专门的会议中加入我们:

 

单对以太网用例 – 了解这项技术的附加值和限制

细节: SPE 最初承诺提供现场的可见性和无缝通信。 APL 项目和机柜内用例是行业内为 SPE 铺平道路的先驱。  其他的,  例如非危险材料加工行业可能会效仿。  除了这些附加值之外,其他优势并不那么明显。  尽管如此,SPE 技术正在成为即插即用和工程通信技术的混合体,这需要用户配置文件和实施指南。 &

演讲者: 科妮莉亚·艾特尔 |高级系统架构师

日期 & 时间:

  • 11 月 17 日星期一 | 下午 4:00-5:00(中部标准时间)
  • 11 月 19 日星期三 | 上午 10:00 至上午 11:00(中部标准时间)

 

用于ControlLogix®的PROFINET器件

 

ILX56-PND PROFINET 设备模块允许 Rockwell Automation® ControlLogix® 处理器在 PROFINET RT 协议网络上进行通信,支持最多 1440 字节的循环 I/O 数据。 结合使用多个 I/O 连接返回 ControlLogix 处理器,该模块提供的数据更新率甚至可以满足最苛刻的 PROFINET RT 应用。 此外,通过使用 PLX50 配置实用程序,用户可以利用定制的附加例程和用户定义数据类型 (UDT) 等高级功能,最大限度地减少在 PROFINET RT 网络上运行 ControlLogix PAC 所需的时间和精力。 

 

pnd 图像”src=

 

机架内 Profinet 产品”src=

 

用于ControlLogix的机架内PROFINET控制器连接


ProSoft Technology 的最新 ControlLogix PAC 模块是第一款与罗克韦尔自动化系统配合使用的机架内 PROFINET 控制器模块。 ILX56-PNC PROFINET 控制器模块允许您的 ControlLogix 在 PROFINET RT 协议网络上与最多 64 个 PROFINET 设备进行通信。 该模块提供的数据更新率可满足最苛刻的 PROFINET RT 应用的需求。 定制的附加例程简化了集成。

 

VFD线缆

 

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 14AWG (41x30) 镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 +PVC 绝缘接地,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,带 14AWG 镀锡铜接地/排水,黑色 PVC 外套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V CIC TC SUN RES DIR BUR 耐油

 

 

 

belden vfd 电缆

 

7953a”src=

 

数据流® 6 类电缆

 

工业以太网 Cat 6,4 粘连线对 23AWG(实心)裸铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽、PVC 内护套、PVC 外护套、MSHA、CMX- 户外 600V AWM 21047。