致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1242A
音频、控制 & 仪器电缆,4-22 AWG 实心裸铜导体,聚烯烃绝缘,PVC 护套,CM 额定值
适合应用
低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线
线缆外廓直径(标称)
0.156 in (3.96 mm)
最大拉伸张力
32 lb (15 kg)
线缆毛重
15 磅/1000 英尺(22 千克/公里)
环境适应性
室内-立管,室内
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL 荷载, UL 1685 垂直托盘, IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
Article 800, CM
CEC / C(UL)合规性
CM
数据类别
第 3 类
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订号:0.546 修订日期:02-20-2026