致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 43906LW
雷电控制 2 对 22AWG/0.34mm² DMX512 FRNC LSZH
适合应用
DMX 512 灯光控制应用
导体数
4
总对数
2
外护套1表说明
哑光表面护套
储存温度范围
-25°C 至 +70°C
其他温度范围
-5 至 +70 °C
线缆毛重
61 kg/km
CPR Euroclass
Cca-s1,d1,a1
环境空间
室内/户外 - Euroclass Cca
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
适合性 - 埋设
否
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
更新和修订
修订号:0.115 修订日期:04-29-2026