致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 5343UE
安全 & 音响电缆,Riser-CMR,4-18 AWG 绞合裸铜线对,带聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳
适合应用
安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制
最大拉伸张力
179.2 lb (81.28 kg)
线缆毛重
55 磅/1000 英尺
阻燃性/遇火反应
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
《公路运输条例》第 800 条
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
静压室编号
6343UE
更新和修订
修订编号:0.302 修订日期:09-07-2025