致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70085CH
8 x 四线蛇形线,24AWG,FRNC/LSZH
适合应用
8 折星型四芯 FRNC 麦克风线
导体数
32
颜色图表1 表格注释
带有环形标记
内部屏蔽表注释
铝箔内层
内护套表备注
元素编号为 1-8,以便识别
其他温度范围
-30 至 +70 °C
安装时的最小弯曲半径
167 mm
运行期间的最小弯曲半径
250.5 mm
CPR Euroclass
Eca
环境空间
室内 - Euroclass Eca
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
更新和修订
修订编号:0.130 修订日期:10-09-2025