致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70049LW
数字音频 1 对 AES/EBU,24AWG/0.22mm²,ISTP,LSZH
适合应用
1 对 24AWG 无卤单对电缆;用于数字音频
导体数
2
总对数
1
其他温度范围
-30-+70 °C
最大推荐拉力
70 N
安装时的最小弯曲半径
70 mm
运行期间的最小弯曲半径
100 mm
CPR Euroclass
Cca-s1,d1,a1
环境空间
室内/户外 - Euroclass Cca
适合性 - 埋设
否
适合性 - 室内
是
适合性 - 无卤
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
更新和修订
修订号:0.148 修订日期:03-09-2026