产品编号: 3632

6+ 类优质电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMR

6+ 类优质水平电缆(400MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
  • 替代: 2432

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.234 in (5.94 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.234 in (5.94 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 70% 30 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 84.3 82.3 80.3 80.3 76.8 73.8 20.0 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 75.3 73.3 69.5 69.5 64.8 61.8 23.6 100 ± 15 100 ± 12
8 5.3 dB/100m 70.8 68.8 63.5 63.5 58.7 55.7 25.3 100 ± 15 100 ± 10.4
10 5.9 dB/100m 69.3 67.3 61.4 61.4 56.8 53.8 26.0 100 ± 15 100 ± 8
16 7.4 dB/100m 66.2 64.2 56.8 56.8 52.7 49.7 26.0 100 ± 15 100 ± 7.3
20 8.3 dB/100m 64.8 62.8 54.4 54.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 5.7
25 9.4 dB/100m 63.3 61.3 52.0 52.0 48.8 45.8 25.5 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.5 dB/100m 61.9 59.9 49.4 49.4 46.9 43.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5
62.5 15.1 dB/100m 57.4 55.4 40.3 40.3 40.9 37.9 23.5 100 ± 15 100 ± 5
100 19.3 dB/100m 54.3 52.3 33.0 33.0 36.8 33.8 22.5 100 ± 15 100 ± 5
155 24.5 dB/100m 51.4 49.4 24.9 24.9 33.0 30.0 21.6 100 ± 22 100 ± 5
200 28.2 dB/100m 49.8 47.8 19.6 19.6 30.8 27.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5
250 31.8 dB/100m 48.3 46.3 14.5 14.5 28.8 25.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5
300 35.2 dB/100m 47.1 45.1 9.9 9.9 27.3 24.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5
350 38.4 dB/100m 46.1 44.1 5.7 5.7 25.9 22.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5
400 41.5 dB/100m 45.3 43.3 1.8 1.8 24.8 21.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5
450 44.3 dB/100m 44.5 42.5 23.7 20.7 19.2 100 ± 32 100 ± 5
500 47.1 dB/100m 43.8 41.8 22.8 19.8 19.0 100 ± 32 100 ± 5
550 49.7 dB/100m 43.2 41.2 22.0 19.0 18.8 100 ± 32 100 ± 5
600 52.3 dB/100m 42.6 40.6 21.2 18.2 18.7 100 ± 32 100 ± 5
650 54.8 dB/100m 42.1 40.1 20.5 17.5 18.5 100 ± 32 100 ± 5

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内立管

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条、CMR、CMR-LP (0.5A)、CL3R-LP (0.5A)

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

隔离等级符合 EN50174-2 = a

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

3633

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 400 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.538 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.538 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3632 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825146230 C
3632 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825146223 C
3632 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825146155 C
3632 006A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825146131 C
3632 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825146148
3632 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825146186 C
3632 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825146162 C
3632 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825146179
3632 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825146124 C
3632 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825146117 C
3632 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825146087 C
3632 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825146216 C
3632 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825146193 C
3632 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825146209
3632 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825146100 C
3632 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825146094 C