致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: REVConnect WM线缆管理通道
The REVConnect壁装式线缆管理通道专门配合REVConnect壁装式套件
适合应用
IBDN 系统 4800,3600,2400,1200,10GX
总高度
15.175 in
总宽度
8.11 in
总体深度
9.244 in
包装
单独纸板箱包装。
重量
5.4 lbs
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
UL等级
UL1863
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件
随附零件
2 颗螺丝 #8-32;8 条 Velcro 扎带;1 个安装指南;1 个索环;1 个柱塞
备注
请参阅安装指南 PX106710(英文版)或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.232 修订日期:02-03-2025