机架安装预装铜缆配线架

Belden 预装铜配线架已配备完全组装好的组件,可直接开箱使用。 24 端口面板配有 24 个插孔,48 端口面板配有 48 个插孔。 只需使用一个零件编号即可轻松订购,节省时间。 标准直观的颜色序列有助于提高速度并防止线路映射错误。 Belden 的 REVConnect Connectivity 系列现在包括一种独一无二的高密度配线架,在 1U 空间内配备 48 个端口。 它采用 REVConnect 端接技术,提供 5e、6 和 6A 类配置以及平面或倾斜排列。 新的配线架提供卓越的标签,具有 1U 48 端口配置和 REVConnect 颜色编码图标,可更轻松、更快速地进行安装。

特点 & 优点

  • 更快地部署全功能运行的面板:您需要的一切都包括在内,包括支撑杆和标签材料
  • 终极灵活性:有多种样式,包括平面、斜角和AngleFlex选项
  • 易于识别服务:配线架包括独立的彩色编码配线架端口

新品 - REVConnect预装高密度配线架

描述 类别 零件编号
REVConnect 6A 类配线架,预装,扁平,48 端口,1U,黑色 6A 类RVAPPF1U48BK
REVConnect 6A 类配线架,预装,斜角,48 端口,1U,黑色RVAPPA1U48BK
REVConnect 6 类配线架,预装,扁平,48 端口,1U,黑色 第 6 类RV6PPF1U48BK
REVConnect 6 类配线架,预装,斜角,48 端口,1U,黑色RV6PPA1U48BK
REVConnect 5e 类配线架,预装,扁平,48 端口,1U,黑色 5e 类RV5PPF1U48BK
REVConnect 5e 类配线架,预装,斜角,48 端口,1U,黑色RV5PPA1U48BK
显示: 筛选结果
资源
产品目录

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。