致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: REVConnect WM Hor。 频道套件
REVConnect 壁挂式水平通道套件每套包含 2 个组件
适合应用
IBDN 系统 4800,3600,2400,1200,10GX
总高度
4.575 in
总宽度
8.229 in
总体深度
9.241 in
包装
纸板箱包装
重量
1.6 lbs
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
UL等级
UL1863
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件
随附零件
8 个索环;8 个柱塞;1 个安装指南
备注
请参阅安装指南 PX106711(英文版)或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.232 修订日期:02-03-2025