致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRTD1
光纤线槽管道电缆分离器套件,标准
环境空间
室内
重量
2.204 lbs
总高度
3.149 英寸(79.985 mm
总宽度
3.622 in
总长度
76.771 in
备注
管道电缆分离器套件沿管道长度纵向安装,以在管道中提供分离器或分隔器。 该物品用于为不同的电线或电缆创建单独的隔间。 提供 500 毫米长的双面胶带,用于将电缆分离器套件沿管道纵向固定到位。
更新和修订
修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024