产品编号: 1414R

音频蛇形电缆,#24-24pr,TC,独立。 屏蔽,CMR

音频蛇形电缆,24-24 AWG 镀锡铜线对,聚烯烃绝缘,单独屏蔽,Beldfoil® 粘合到编号/颜色编码的 PVC 护套上,因此两者同时剥离,整体 Beldfoil® 屏蔽,排水,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 24

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16, Gray/Green Stripe and Numbered 17, Gray/Blue Stripe and Numbered 18, Gray/Purple Stripe and Numbered 19, Gray/Gray Stripe and Numbered 20, Gray/White Stripe and Numbered 21, Gray/Black Stripe and Numbered 22, Gray/Tan Stripe and Numbered 23, Gray/Pink Stripe and Numbered 24, Red, Black

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.113 in (2.87 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.801 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
50 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
66%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-30°C To +75°C

最大拉伸张力

418 lb (190 kg)

线缆毛重

332 磅/1000 英尺(494 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

将外套和屏蔽层粘合在一起,以便两者同时剥离。 Beldfoil® 具有高可靠性且易于终止。

更新和修订

修订编号:0.404 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.404 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1414R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825114901 C
1414R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825114895 C