产品编号: 8451

音频 & 仪器仪表,1 对 22 AWG,TC,O/A 箔,CM

1 对 22 AWG 绞合 (7x30) TC 导体、聚丙烯绝缘、纸包裹、双绞线、整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合 TC 排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于自动剥线设备;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.138 in (3.51 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 0.1725 µH/ft 1.5 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

14.1 欧姆/1000 英尺(46.3 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

13 磅/1000 英尺(19 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

独有的纸质隔离层方便剥离护套。

更新和修订

修订号:0.667 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.667 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8451 010100 黑色 线盘 100 ft 612825207726
8451 010500 黑色 线盘 500 ft 612825207764
8451 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825427414
8451 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825207733 C
8451 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825207702
8451 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825208129
8451 01015000 黑色 线盘 5,000 ft 612825207757
8451 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825207696
8451 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825207740
8451 008500 灰色 线盘 500 ft 612825207658
8451 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825427407
8451 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825207689 C
8451 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825207665
8451 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825207719