产品编号: 1508A

音频线,#24-2c,TC,O/A 箔,CM

音频线,CM 额定,1-24 AWG 绞合镀锡铜线对,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽、排流、PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于自动剥线设备;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in mm Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.024 in (0.61 mm) 0.131 in

线缆外廓直径(标称)

0.131 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.3 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 3.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

20.63 欧姆/1000 英尺(67.68 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.31 in (33.3 mm) 1.31 in

最大拉伸张力

16.5 lb (7.48 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, UL 1685 垂直托盘, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套和屏蔽粘合固定,均可使用自动剥离设备移除。

更新和修订

修订号:0.449 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.449 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1508A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825116721
1508A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825116714 C