产品编号: 1801BD

音频蛇形电缆,2 对 24 AWG,TC,单独屏蔽,CMP

数字音频蛇形电缆,Plenum-CMP,2-24 AWG 镀锡铜对,泡沫 FEP 绝缘,Flamarrest® 护套,平行结构

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

录音室、广播电台、体育场、护士呼叫中心

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black, White & Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外屏蔽

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.165 x 0.345 in

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
78%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +60°C

最大拉伸张力

33 lb (15 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺(39 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

FT6

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

Teflon« 是 Chemours 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.376 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.376 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1801BD 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825122982
1801BD Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825122975