产品编号: 1802B

音频线,2 对 24 AWG,TC,CMR

数字音频线,2 对 24 AWG 绞合镀锡铜线,带 Datalene® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽、排水、CMR PVC 护套、平行结构。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.68 in (17 mm) Red & Black HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .180 x .360 in

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
76%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

最大拉伸张力

33 lb (15 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺(49 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMR

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

用于与 1803F(等)数字音频蛇形电缆交叉连接使用。 护套和屏蔽层是粘合在一起的,因此都可以在自动剥离设备上将其去除。

更新和修订

修订编号:0.481 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.481 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1802B 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825123071
1802B Z4B5000 紫色 线盘 5,000 ft 612825430018
1802B Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825123064 C
1802B Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825123057 C
1802B Z4BU1000 紫罗兰 Z4B 非盘绕式 1,000 ft 612825123040
1802B Z4BN1000 Vio Z4B 小桶装卷轴 1,000 ft 612825123033