产品编号: 70049

1 对 AES/EBU,24AWG,ISTP,LSZH

数字音频 1 对 AES/EBU,24AWG/0.22mm²,ISTP,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

1 对 24AWG 无卤单对电缆;用于数字音频

导体

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm (0.0669 in) Red & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.00 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86.0 Ohm/km (26.2 Ohm/1000ft) 36 pF/m (11 pF/ft) 110 Ohm 76%

弯曲半径

Installation Min.
50 mm

最大拉伸张力

70 N (16 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70049.01500 灰色 线盘 500 m 8719605009968
70049.00500 紫色 线盘 500 m 8719605009944