产品编号: 70056

16 对 AES/EBU,26AWG,ISTP,LSZH

数字音频 16 对 AES/EBU,26AWG/0.14mm²,ISTP,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.10 mm (0.0433 in) White & Blue

内屏蔽

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm (0.114 in)

内护套表备注

元件均已编号以便识别

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 16.50 mm (0.6496 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

弯曲半径

Installation Min.
165 mm (6.50 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订编号:0.277 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.277 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70056.00500 紫色 线盘 500 m 8719605010285