致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70075
1 对 AES/EBU,24AWG,ISTP,FRNC/LSZH
适合应用
数字多调制线缆,用于专业工作室;用于模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求
导体数
2
总对数
1
其他温度范围
-30 至 +70 °C
安装时的最小弯曲半径
35 mm
运行期间的最小弯曲半径
52.5 mm
CPR Euroclass
Dca-s2,d1,a1
环境空间
室内 - Euroclass Dca
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
更新和修订
修订编号:0.182 修订日期:02-15-2024