产品编号: 8417

音频 & 仪器,1 导体 25 AWG,TC,O/A 箔,CM

25 AWG 多股(7x33)镀锡铜/镀锡铜包钢导体,FPE 绝缘,双 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),26 AWG 多股 TC 排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频连接线缆

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 7x33 0.021 in TC+TCCS - Tinned Copper (High Conductivity) + Tinned Copper Covered Steel (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.061 in (1.5 mm)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

外屏蔽表注释

纸带

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.14 in (3.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Max. Current
45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 20.2 Ohm/1000ft (66.3 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 48 Ohm 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
100 V RMS

温度

Operating
-20°C To +80°C

最大拉伸张力

9.5 lb (4.3 kg)

线缆毛重

9 磅/1000 英尺(13 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

外部屏蔽隔离层材料:纸带

更新和修订

修订号:0.413 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.413 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8417 060250 灰色 线盘 250 ft 612825206484