产品编号: 9180

音频线、#26-1pr、TC、O/A 箔、CM

音频线,110 欧姆,26 AWG 绞合 (7x34) .018" TC 导体,Datalene® 绝缘,双绞线,Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),26 AWG 绞合 TC 排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20mA、0-10V、...);低压数字控制(24V、...);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.144 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
37.3 Ohm/1000ft (122 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.34 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

23.1 欧姆/1000 英尺(75.8 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.38 MHz 0.84
0.77 MHz 1.18
1 MHz 1.34
1.5 MHz 1.54
2 MHz 1.69
3.1 MHz 1.92
4.1 MHz 2.14
5.6 MHz 2.4
8.2 MHz 2.75
11.3 MHz 3.09
12.3 MHz 3.18
24.6 MHz 4.2

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

最大拉伸张力

10.5 lb (4.76 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺(15 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

用于与 7891A(等)数字音频蛇形电缆交叉连接使用。

更新和修订

修订编号:0.447 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.447 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9180 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825225089 C
9180 Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825407386